Výrobky
Výrobek | Porovnat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
66972000 | 16 | 2 500 | 6500 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | ||
66978200 | 25 | 3 700 | 6500 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | ||
71748300 | 7 | 1 050 | 4000 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | ||
71750600 | 7 | 1 050 | 6500 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent |
informace o řadě výrobků
Popis
Philips LEDtube Connected – chytré modernizační LED zářivky T8, které vám umožňují snadný a bezproblémový přechod na propojené osvětlení. Trubice LED Interact Ready lze naprogramovat tak, aby maximalizovaly úspory energie a zároveň vám zajišťovaly pohodlí a komfort prostřednictvím bezdrátového a automatického osvětlení. Kromě toho je lze také rozšířit a modernizovat. Když budete chtít využívat i další výhody (jako je dálkové ovládání nebo ovládací panel), aktuálně nainstalované světelné zdroje si jednoduše ponecháte a přidáte bránu umožňující využívat všechny výhody cloudového systému. Pokud chcete svá řešení osvětlení posunout na vyšší úroveň, lepší způsob nenajdete.
Výhody
Pokročilé ovládání osvětlení pro chytrou udržitelnost
Snadné připojení s úplně novou úrovní pohodlné montáže
Vlastnosti
Chytrá modernizace se stávajícím EM předřadníkem nebo přímým připojením k síti
Životnost produktu až 75 000 hodin