Philips MASTER Value LEDtube Universal T8

Osvětlení Universal T8 LEDtube nyní lehčí a jednodušší než kdy předtím

informace o řadě výrobků

Popis

Nový zdroj Philips MASTER LEDtube Universal T8 přináší do vašeho projektu osvětlení lehkost a jednoduchost. Nemusíte řešit kompatibilitu s předřadníkem: díky jedinečnému designu lze toto svítidlo přímo zapojit do svítidel, které využívají elektromagnetické předřadníky, vysokofrekvenční elektronické předřadníky nebo přímo do sítě. Ovládání je jednoduché, už nebudete muset skladovat dva typy trubic. Zdroj Philips MASTER LEDtube Universal T8 je dokonale bezpečné, spolehlivé a jeho montáž je jednoduchá. Díky tomu představuje ideální alternativu pro standardní zářivky, která maximalizuje hodnotu po dobu životnosti díky vysokým úsporám energie a nižším nákladům na údržbu.

Výhody

  • Snížené provozní náklady díky menší spotřebě energie.

  • Nižší náklady na údržbu díky delší životnosti oproti klasickým světelným zdrojům

Vlastnosti

  • Náhrada existujících světelných zdrojů T8 v instalacích s EM/HF předřadníky nebo při zapojení do sítě

  • Úspora energie ve srovnání se zářivkami

Použití

  • Kanceláře, obchody, prostory pro vzdělávání, maloobchody
  • Průmyslové objekty a sklady

Stahování