informace o řadě výrobků
Popis
Profesionální LED trubice MASTER Value představuje vysoce výkonné LED řešení, které je ideální náhradou za zářivky T8 používající EM předřadník nebo pro instalaci s připojením přímo k síti. Tento produkt poskytuje optimální spojení hodnoty a výkonu a je vhodný k použití ve všech aplikacích zahrnujících všeobecné osvětlení, kanceláře, průmysl, maloobchodní prodejny a pohostinství. Jedinečný design této LED trubice T8 nabízí rozsáhlou kompatibilitu, bezpečnost a rychlou montáž, stejně jako okamžitou úsporu energie.
Výhody
Snadná modernizace se snadnou montáží
Spolehlivý výkon a znamenitá hodnota
Vlastnosti
Modernizace pro stávající zářivky T8 připojené k EM předřadníku nebo přímo k síti
> 50% úspora energie v porovnání se zářivkami až do 160 lm/W