informace o řadě výrobků
Popis
S rostoucími cenami energie a trvalým důrazem na financování energeticky účinných renovací budov v rámci evropské iniciativy Zelená dohoda2 mnozí hledají možnosti, jak ve svých firmách zajistit udržitelnější osvětlení. Nová LED trubice Philips MASTER LEDtube Ultra Efficient T8 je skutečným průlomem na cestě k udržitelnějšímu osvětlení. Nahrazuje přímo současnou klasickou zářivku nebo LED trubici a nabízí okamžitě velké snížení nákladů na energii a také mnohem delší životnost.
Výhody
Špičkové výsledky v oblasti úspory energie: až o 44 % víc ve srovnání se standardními trubicemi LED
Spolehlivý výkon po dobu až 100 000 hodin
Vlastnosti
Díky ultra vysoké účinnosti dosahuje špičkové třídy energetické účinnosti A/B.
Životnost až 100 000 hodin