Philips MASTER LEDtube EM/Mains

Pro zájemce o špičkový výkon a udržitelnost

informace o řadě výrobků

Popis

Řada Philips MASTER LEDtube integruje LED světelný zdroj do tělesa tradičních zářivek. Jedinečný design vytváří dokonale jednotný vizuální vzhled, který nelze odlišit od tradičních zářivek. Tyto LED trubice T8 představují správnou volbu pro absolutní výkon a jsou navrženy tak, aby obstály v podmínkách každodenního použití. Díky bezkonkurenčním úsporám, kterých je dosaženo nízkou spotřebou energie a mimořádně dlouhou životností, zvládnou tyto trubice všechny náročné aplikace.

Výhody

  • Absolutní výkon poskytující řešení pro každé použití

  • Bezkonkurenční úspory díky nízké spotřebě energie a dlouhé životnosti

Vlastnosti

  • Modernizace stávajících zářivek T8 připojených k EM předřadníku nebo přímo k síti

  • > 50% úspora energie v porovnání se zářivkami až do 185 lm/W

Použití

  • Parkoviště / krytá parkoviště
  • Sklady / chladírny / značení
  • Prostory pro dopravu a distribuci
  • Potraviny a muzea

Varování a bezpečnost

  • POZNÁMKA: Celkovou energetickou účinnost a rozptyl světla libovolné instalace využívající tyto světelné zdroje určí konstrukce instalace.

Stahování