informace o řadě výrobků
Popis
Přejděte na efektivní, trvanlivé LED zářivky Ecofit. LED zářivky Ecofit rychle a snadno nahradí staré zářivky za moderní a efektivní LED technologii. Kvalitní světlo s přirozeným světelným efektem se hodí do celkového osvětlení s nízkou počáteční investicí. Jde o řešení šetrné k životnímu prostředí.
Výhody
Úspora energie až 50 % oproti tradičním fluorescenčním systémům
Snadná instalace: modernizace výměnou existujících světelných zdrojů T8 a lepší kvalita světla
Vlastnosti
Bezproblémová modernizace s dlouhou životností 15 000 hodin
Úspora energie až 50 %