Philips CorePro LEDtube InstantFit HF T5

Pro vaše každodenní světelné instalace

informace o řadě výrobků

Popis

CorePro LEDtube InstantFit HF T5 je rychlý a snadný způsob výměny zářivek T5 s rychlou návratností investic. Tento produkt je navržen s přední kompatibilitou s předřadníky a je ideální pro vaše každodenní osvětlení. Díky jednoduché instalaci plug-and-play okamžitě zlepšuje energetickou účinnost a vydrží déle než konvenční T5.

Výhody

  • Jednoduchá a rychlá instalace plug and play pro modernizační výměnu konvenční technologie T5

  • Okamžitá úspora energie až 50 %

Vlastnosti

  • Retrofit řešení s dlouhou životností 15 000 hodin

  • Úspora energie až 60 %

Použití

  • Kancelář, škola
  • Maloobchod
  • Průmyslové prostory, skladiště

Stahování