Philips Ozdobné LED žárovky MASTER Value

K dosažení optimální kombinace hodnoty a výkonu

informace o řadě výrobků

Popis

Nová kolekce dekorativních LED žárovek MASTER Value promění každou domácnost. Dekorativní LED žárovky jsou ideální pro projekty dekorativního osvětlení a nabízejí dokonalou kombinaci (teplého) bílého světla a minimalistického osvětlení. Díky velmi dlouhé životnosti, až 90% úspoře energie, žádnému blikání a okamžitému plnému jasu si můžete užívat měkké a rovnoměrně rozložené světlo. A díky stmívatelným LED žárovkám můžete zesilovat nebo zeslabovat osvětlení podle nálady. Můžete tedy ve svém prostoru vytvořit přívětivou harmonii s dekorativními LED lampami, které září trendy a stylovým kouzlem.

Výhody

  • Ušetří asi 90 % energie ve srovnání s běžnými dekorativními lampami

  • Velmi dlouhá životnost prodlužující intervaly výměn

Vlastnosti

  • Dokonalý vzhled a vysoce kvalitní povrchová úprava

  • Velmi kvalitní světlo s dobrým barevným podáním (CRI > 80)

Použití

  • Rezidenční oblasti
  • Pohostinství

Stahování