Lineární izolovaný TD (Touch a DALI)
Tyto předřadníky jsou vhodné pro běžné osvětlení. Tyto předřadníky nabízejí vysokou účinnost, dobrou kvalitu světla a dlouhou životnost s naprostou flexibilitou.
informace o řadě výrobků
Popis
Xitanium izolované / SELV předřadníky jsou ideální pro lineární vnitřní systémy. Tyto předřadníky jsou dostupné ve verzi Sensor Ready (D4i), 1-10V a DALI nebo bez ovládacího rozhraní. Výstupní proud lze nastavit pomocí konfigurace DALI/NFC nebo externího LED nastavovacího odporu. Tyto předřadníky jsou k dispozici ve dvou verzích – jedna s jedním pevným výstupním proudem a druhá s více pevně danými výstupními proudy, ze kterých lze ručně zvolit pomocí přepínače DIP. Tyto předřadníky se vyznačují nízkým zvlněním výstupního proudu do 4 % při vysoké i nízké frekvenci a nízkou spotřebou v pohotovostním režimu.
Výhody
Nízké zvlnění výstupního proudu zajišťuje, že nedochází k rušení bezpečnostních systémů, mobilních telefonů, webových kamer nebo čteček čárových kódů.
Tyto předřadníky nabízejí širokou škálu funkcí, usnadňují navrhování a zjednodušují proces schvalování.
Vlastnosti
Kompletní řada stmívatelných a programovatelných, nestmívatelných, 1-10V stmívatelných a jednoproudových předřadníků DALI
Pětiletá záruka na systém
Použití
Varování a bezpečnost
Během procesu návrhu, výroby a instalace je třeba vzít v úvahu bezpečnostní varování a pokyny k instalaci.
Nedotýkejte se živých částí.