Lineární izolované připojené
Elektronické předřadníky LED pro interiérové použití řízené čidly v kancelářích a maloobchodě.
informace o řadě výrobků
Popis
Předřadníky Philips připravené na čidla jsou ideální k použití s čidly a systémy správy budov. Díky integrovanému napájecímu zdroji DALI 2.0 lze snadno napájet čidla a bezdrátové moduly přímo z předřadníku. Předřadník je rovněž vybaven integrovaným měřením energie pro systémy správy budov z certifikovaného partnerského programu SR. Tento program spojený s důležitými prodejci v oblasti správy budov a čidel zajišťuje hladkou spolupráci certifikovaných čidel a ovladačů s předřadníkem Xitanium SR.
Výhody
Koncept připravenosti na čidlo je ideální k použití s čidly a systémy správy budov
Integrovaný napájecí zdroj prostřednictvím DALI 2.0 pro snímače napájení a bezdrátový rádiový přenos přímo z předřadníku, otevřená specifikace pro všechny výrobce originálního vybavení, jednodušší integrace čidel do svítidla
Vlastnosti
Měření spotřeby energie, dostupné prostřednictvím DALI, s přesností max. 4% odchylky