LED pásek Fortimo OC gen 5 (vyřazen z prodeje)

Ideální pro spárování s optikou 1-Click-Optics

Výrobky

Výrobek Porovnat
-
4000
-
-
-

informace o řadě výrobků

Popis

LED pásek Fortimo OC se dokonale hodí pro zkombinování s individuální optikou na LED. Rozteč 24 LED na stopu poskytuje dostatečný prostor pro práci s individuální optikou na LED.

Výhody

  • Pokrývá všechny potřeby při návrhu svítidel. K dispozici jsou různé moduly s délkou od 0,5 do 2 stop, vysokonapěťové nebo nízkonapěťové verze, široká škála teplot chromatičnosti s indexem podání barev CRI 80 a CRI 90, různé varianty konektorů a verze s různým světelným tokem.

  • Šířka modulu pouze 20 mm

Vlastnosti

  • Vynikající konzistence barev 3 SDCM

  • Široký rozsah teplot (Tc): -40 až +85 °C

Použití

  • Kancelářské prostory
  • Maloobchod
  • Průmysl