Předřadníky Xitanium LED – programovatelné
Spolehlivá a vysoce výkonná technologie pro extrémní LED aplikace
Výrobky
Výrobek | Porovnat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xitanium 150W 0.35-0.7A Prog GL sXt78351300 | - | - | - | - | - | ||
Xitanium 75W 0.35-0.7A Prog GL sXt11887900 | - | - | - | - | - | ||
XITANIUM 100W 0.7A PROG+ GL-Z sXt24519300 | - | - | - | - | - | ||
Xitanium 40W 0.70A Prog+ GL-J sXt24503200 | - | - | - | - | - | ||
Xitanium 300W 1.5A Prog+ GL-R sXt43678300 | - | - | - | - | - |
informace o řadě výrobků
Popis
Naše programovatelné předřadníky Xitanium Xtreme LED s globálním vstupním napětím (UL, ENEC) jsou navrženy tak, aby poskytovaly vysoký výkon, ochranu i konfigurovatelnost. Technologie Xtreme zajišťuje maximální robustnost a ochranu spojenou s dlouhou životností. Programovatelné předřadníky lze konfigurovat prostřednictvím rozhraní DALI a softwaru MultiOne.
Výhody
Nejvyšší odolnost, úspora energie díky vysoké účinnosti a vícenásobnému stmívání a nižší náklady na údržbu
Plně programovatelné LED předřadníky určené pro propojené osvětlovací systémy
Vlastnosti
Vysoká ochrana proti rázům (CM/DM)
Několik řídicích rozhraní: DALI, 1–10V (programovatelné a také AmpDim)