Předřadníky Xitanium LED – LP (částečně programovatelné)
Spolehlivá a vysoce výkonná technologie pro extrémní LED aplikace
Výrobky
Výrobek | Porovnat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xi LP 40W 0.2-0.7A S1 230V S175 sXt47032900 | - | - | - | - | - | ||
Xi LP 150W 0.2-0.7A S1 230V S240 sXt48164600 | - | - | - | - | - | ||
Xi LP 150W 0.3-1.0A S1 230V S240 sXt48168400 | - | - | - | - | - | ||
Xi LP 75W 0.2-0.7A S1 230V S240 sXt48154700 | - | - | - | - | - | ||
Xi LP 165W 0.3-1.0A S1 230V C170 sXt71130900 | - | - | - | - | - | ||
Xi LP 150W 0.5-1.5A S1 230V S240 sXt69150200 | - | - | - | - | - | ||
Xi LP 75W 0.2-0.7A S1 230V C133 sXt61028900 | - | - | - | - | - | ||
XI LP 75W 0.3-1.0A S1 230V C133 SXT61030200 | - | - | - | - | - |
informace o řadě výrobků
Popis
Částečně programovatelné předřadníky Philips Xitanium Xtreme LED poskytují vysokou hodnotu, protože jsou zkonstruovány tak, aby nabízely pečlivě vybranou sadu funkcí a vyznačovaly se vysokým výkonem, díky čemuž jsou upřednostňovanou volbou pro nejrůznější způsoby použití v exteriéru. Portfolio nabízí vysokou flexibilitu, přizpůsobitelný provozní interval a jedinečné možnosti návrhu LED osvětlení díky ladění systému a připravenosti na zvyšování účinnosti technologie LED. Konfigurace programovatelných předřadníků nebyla nikdy snazší díky integrovanému rozhraní SimpleSet, které umožňuje rychlou a bezdrátovou změnu nastavení a jeho načtení.
Výhody
Nejvyšší odolnost, úspora energie díky vysoké účinnosti a vícenásobnému stmívání a nižší náklady na údržbu
Vyvážená sestava konfigurovatelných prvků pokrývající nejčastější aplikace
Vlastnosti
SimpleSet, bezdrátové rozhraní konfigurace
Autonomní stmívání prostřednictvím integrovaného prvku DynaDimmer nebo DynaDimmer LITE