Předřadníky Xitanium LED – BP (se základními možnostmi programování)

Spolehlivá a vysoce výkonná technologie pro použití LED svítidel v extrémních podmínkách

Výrobky

Výrobek Porovnat
-
-
-
-
-

informace o řadě výrobků

Popis

LED předřadníky Philips Xitanium se základními možnostmi programování nabízejí základní sadu funkcí a špičkový výkon. Díky tomu představují upřednostňovanou volbu pro různé způsoby použití v exteriéru. Portfolio nabízí vysokou flexibilitu, přizpůsobitelný provozní interval a jedinečné možnosti návrhu LED osvětlení díky ladění systému a připravenosti na zvyšování účinnosti technologie LED. V této produktové řadě nabízí společnost Philips předřadníky v kompaktním provedení a se základní sadou funkcí, které poskytují vysokou hodnotu pro zákazníky z řad výrobců OEM i koncové uživatele. Klíčové funkce jako nastavitelný výstupní proud (AOC) a ochrana proti přepsání (OWP) jsou programovatelné prostřednictvím rozhraní SimpleSet, které představuje snadnou a rychlou možnost konfigurace předřadníku bez nutnosti jeho zapojení do elektrické sítě. Funguje skvěle v kombinaci se základním konfiguračním softwarem MultiOne. Tyto produkty mohou nahradit stávající jednoproudé předřadníky venkovního LED osvětlení a poskytnou významná vylepšení, co se týče programování, montáže do svítidla, elektrického výkonu a snížení složitosti logistických kódů.

Výhody

  • Robustní design pro venkovní použití a nižší náklady na údržbu

  • Snadný návrh, konfigurace a instalace pro způsoby použití odpovídající třídě I a třídě II se základními konfigurovatelnými funkcemi pro širokou škálu použití

Vlastnosti

  • SimpleSet, bezdrátové rozhraní konfigurace

  • Odolnost proti rázům

Použití

  • Exteriér
  • Průmysl