Předřadníky Xitanium LED – 1–10V stmívatelné

Spolehlivá a vysoce výkonná technologie pro extrémní LED aplikace

Výrobky

Výrobek Porovnat
-
-
-
-
-

informace o řadě výrobků

Popis

Jednoproudé LED předřadníky Philips Xitanium Xtreme se vyznačují vysokým výkonem, dobrým poměrem ceny a hodnoty, dlouhou životností a spolehlivostí i v náročných venkovních a průmyslových oblastech použití LED osvětlení. Jsou ideální pro uliční osvětlení, osvětlení městských komunikací, plošné a velkoplošné osvětlení, osvětlení s vysokými stropy a tunely. Jejich návrh umožňuje snadné začlenění do vašich svítidel. Světelný tok je plně přizpůsobitelný prostřednictvím 1V až 10V analogového stmívacího rozhraní.

Výhody

  • Osvědčená robustnost, voděodolnost a spolehlivost jsou zárukou nejnižších nároků na údržbu svítidla

  • Mimořádně kompaktní rozměry, vhodné pro pestrou paletu svítidel

Vlastnosti

  • Osvědčená robustnost a spolehlivá konstrukce elektronických předřadníků

  • Dosažení nejvyšší účinnosti pomocí pokročilé technologie

Použití

  • Exteriér
  • Průmysl