MASTER TL5 HE

Vysoce účinné zářivkové osvětlení

Výrobky

Výrobek Porovnat
14,0
1 200
4000
-
G5

informace o řadě výrobků

Popis

Tyto zářivky TL5 (průměr trubice 16 mm) nabízejí vysokou účinnost a současně nízkou spotřebu energie. Zářivky TL5 High Efficiency nabízejí vynikající zachování světelného toku po dobu životnosti a dobré barevné podání. Mezi oblasti použití patří kanceláře, průmyslových areály, veřejné a vládní budovy, školy, nemocnice a vnitřní sportovní osvětlení.

Výhody

  • Možnost miniaturního provedení a maximální tvůrčí svoboda při konstrukci svítidel

  • Různé délky zářivek umožňují snadnou instalaci do stropních modulů

Vlastnosti

  • O 40% tenčí a o 5 cm kratší než odpovídající zářivky TL-D

  • Vysoká účinnost: až 104 lm/W

Použití

  • Ideální do zapuštěných, přisazených a závěsných svítidel v prostorách, kde je kladen požadavek na úsporu energie - např. kanceláře, obchody, školy a průmysl (nízké stropy)

Varování a bezpečnost

  • Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zaneste do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.