Philips MASTER PL-T Xtra 4 Pin

Nejnižší celkové provozní náklady a nejvyšší světelný tok!

informace o řadě výrobků

Popis

Zářivky MASTER PL-T Xtra jsou účinné kompaktní zářivky používané typicky pro celkové osvětlení v obchodech, pohostinství a v kancelářích, kde je kladen požadavek na vyšší úroveň osvětlení. Zářivky MASTER PL-T Xtra navíc díky své životnosti, která je více než dvojnásobná oproti standardnímu typu MASTER PL-T, nabízejí výrazně nižší provozní náklady a velmi nízké procento výskytu časných závad. Původní můstková technologie společnosti Philips zaručuje optimální výkon v každé aplikaci a nabízí více světla a vyšší účinnost než zářivky využívající technologii ohnuté trubice. Čtyřkolíková verze je konstruována pro elektronický předřadník.

Výhody

  • Velmi dlouhá životnost

  • Optimální světelný výstup i při dlouhodobém používání

Vlastnosti

  • Čtyřkolíková patice

  • Mimořádně dlouhá životnost a menší počet časných závad

Použití

  • Určené k celkovému nebo doplňkovému osvětlení v profesionálních i poloprofesionálních aplikacích
  • Vhodné pro použití v aplikacích, kde jsou vysoké provozní náklady (vysoké stropy, těžko dostupná místa): obchodní domy, supermarkety, sklady, veřejná prostranství

Varování a bezpečnost

  • Technické a elektrické charakteristiky světelných zdrojů jsou ovlivněny provozními podmínkami, např. okolní teplotou, provozní polohou a použitím předřadníků HF

  • Při častém přepínání a nedostatečně předehřátých elektrodách dochází ke zkrácení životnosti světelných zdrojů

Stahování