Přehled
Specifikace
Stahování
Kde koupit
Domů
Výrobky
Interiérová svítidla
Zapuštěné
CoreLine Panel gen6
RC159Z Suspension set SME-4 WH
Zpátky k řadě
Zpátky na Průkopníci v osvětlení
Oficiální katalog osvětlení Philips má nový domov!
Jako výrobce produktů Philips je Signify.com novým domovem katalogu osvětlení Philips, spolu s Dynalite a dalšími značkami Signify.
Panel Ledinaire gen5
Philips Accessory, Bílá
Popis výrobku
Philips Accessory, Bílá
Kód objendávky:
911401809387
Úplný objednací kód:
872016975249899
Specifikace
Rozbalit vše
Obecné informace
Vrstva
Výkon
Mechanické a materiály
Celková délka
1 800 mm
Celková šířka
93 mm
Celková výška
30 mm
Rozměry (výška x šířka x hloubka)
30 x 93 x 1800 mm
Materiál
Ocel
Kód ochrany proti vniknutí
-
Kód ochrany proti mechanickým nárazům
-
Barva příslušenství
Bílá
Celková hmotnost (kus)
0,340 kg
Certifikace a použití
Značka CE
Ano
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS
Ano
Označení a balení
Objednací název produktu
RC159Z Suspension set SME-4 WH
Celý název výrobku
RC159Z Suspension set SME-4 WH
Full EOC
872016975249899
Kód objednávky
75249899
Číslo materiálu (12NC)
911401809387
Číslování – počet v balení
1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro
8720169752498
Číslování SAP – balení v krabičce
20
Pouzdro – EAN/UPC
8720169752542
Montážní schémata
Dimension Drawing (without table) - RC159Z Suspension set SME-4 WH
stáhnout
Stahování
Letáky
Text nabídky
Tender text - RC159Z Suspension set SME-4 WH
txt 1.9 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 911401809387 cs_CZ
pdf 421.2 kB
Katalogy
Instalační pokyny
SlimBlend Gen2 Installation instruction
pdf 2.1 MB
Vizuální materiály
Product-Photographs-911401809387_EU
Více položek
Product-Diagrams-911401809387_EU
Více položek