Přehled
Specifikace
Stahování
Kde koupit
Domů
Výrobky
Interiérová svítidla
Zapuštěné
CoreLine Panel gen6
RC159Z SMB W62L62
Zpátky k řadě
Zpátky na Průkopníci v osvětlení
Oficiální katalog osvětlení Philips má nový domov!
Jako výrobce produktů Philips je Signify.com novým domovem katalogu osvětlení Philips, spolu s Dynalite a dalšími značkami Signify.
Panel Ledinaire gen5
Philips Accessory, Bílá
Popis výrobku
Philips Accessory, Bílá
Kód objendávky:
911401807887
Úplný objednací kód:
872016975215399
Specifikace
Rozbalit vše
Obecné informace
Vrstva
Výkon
Mechanické a materiály
Celková délka
640,5 mm
Celková šířka
640,5 mm
Celková výška
78,5 mm
Rozměry (výška x šířka x hloubka)
79 x 641 x 641 mm
Materiál
Hliník
Kód ochrany proti vniknutí
-
Kód ochrany proti mechanickým nárazům
-
Barva příslušenství
Bílá
Celková hmotnost (kus)
1,020 kg
Certifikace a použití
Značka CE
Ano
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS
Ano
Označení a balení
Objednací název produktu
RC159Z SMB W62L62
Celý název výrobku
RC159Z SMB W62L62
Full EOC
872016975215399
Kód objednávky
75215399
Číslo materiálu (12NC)
911401807887
Číslování – počet v balení
1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro
8720169752153
Číslování SAP – balení v krabičce
10
Pouzdro – EAN/UPC
8720169752221
Montážní schémata
Dimension Drawing (without table) - RC159Z SMB W62L62
stáhnout
Stahování
Letáky
Text nabídky
Tender text - RC159Z SMB W62L62
txt 1.8 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 911401807887 cs_CZ
pdf 358.3 kB
Katalogy
Instalační pokyny
SlimBlend Gen2 Installation instruction
pdf 2.1 MB
Vizuální materiály
Product-Photographs-911401807887_EU
Více položek
Product-Diagrams-911401807887_EU
Více položek