PowerBalance gen2, 29 W, 600x600 mm, VPC, 4000 lm, 4000 K, CRI≥90, DALI, UGR16, Wieland

RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2

Popis výrobku

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Ocel, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Zapuštěné, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 4000 lm, 29 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, CRI≥90, UGR16, Široký paprsek splňující požadavky pro kanceláře, Bílý reflektor, Opálové provedení, Polykarbonát, IP20/40 | Ochrana proti vniknutí prstů, světlo vyzařovací povrch, IK03 | 0,35 J zesílená, Bezpečnostní třída I, Třípólový zasunovací konektor kompatibilní s Wieland/Adels a dvoupólový řídicí signál pro regulaci osvětlení

Kód objendávky: 96455900
Úplný objednací kód: 871869996455900