PowerBalance gen2, 29 W, 300x1200 mm, VPC, 4000 lm, 4000 K, CRI≥90, DALI, UGR16
RC461B 40S/940 PSD W30L120 VPC
Popis výrobku
300x1200 mm, Visible profile ceiling version, Ocel, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Zapuštěné, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 4000 lm, 29 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, CRI≥90, UGR16, Široký paprsek splňující požadavky pro kanceláře, Bílý reflektor, Opálové provedení, Polykarbonát, IP20/40 | Ochrana proti vniknutí prstů, světlo vyzařovací povrch, IK03 | 0,35 J zesílená, Bezpečnostní třída I, Zasunovací konektor s ochranou proti napínání