PowerBalance gen2, 26 W, 300x1200 mm, VPC, 3400 lm, 3000 K, CRI≥90, DALI, UGR16

RC461B 34S/930 PSD W30L120 VPC

Popis výrobku

300x1200 mm, Visible profile ceiling version, Ocel, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Zapuštěné, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 3400 lm, 26 W, 133 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM ≤3, CRI≥90, UGR16, Široký paprsek splňující požadavky pro kanceláře, Bílý reflektor, Opálové provedení, Polykarbonát, IP20/40 | Ochrana proti vniknutí prstů, světlo vyzařovací povrch, IK03 | 0,35 J zesílená, Bezpečnostní třída I, Zasunovací konektor s ochranou proti napínání

Kód objendávky: 96440500
Úplný objednací kód: 871869996440500