PowerBalance gen2, 24 W, 300x1200 mm, VPC, 3400 lm, 4000 K, CRI≥90, DALI, UGR16, Wieland

RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC W3W2

Popis výrobku

300x1200 mm, Visible profile ceiling version, Ocel, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Zapuštěné, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 3400 lm, 24 W, 142 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, CRI≥90, UGR16, Široký paprsek splňující požadavky pro kanceláře, Bílý reflektor, Opálové provedení, Polykarbonát, IP20/40 | Ochrana proti vniknutí prstů, světlo vyzařovací povrch, IK03 | 0,35 J zesílená, Bezpečnostní třída I, Třípólový zasunovací konektor kompatibilní s Wieland/Adels a dvoupólový řídicí signál pro regulaci osvětlení

Kód objendávky: 96438200
Úplný objednací kód: 871869996438200