Philips CoreLine recessed, 31 W, 600x600 mm, 4000 lm, 3000 K, Bezdrátové, Kompatibilní se systémem Interact, UGR19
RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC
Popis výrobku
600x600 mm, Ocel, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Bezdrátový předřadník, připraveno na systém Interact, 4000 lm, 31 W, 135 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM ≤3, UGR19, Vyzařovací úhel 84°, Mikroprizmatická čočka, Polymetylmetakrylát (PMMA), IP20/44 | Ochrana proti vniknutí prstů, proti proniknutí drátů, proti stříkající vodě, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostní třída II, Kabel s konektorem, třípólový, Třípólová připojovací jednotka
Specifikace
- Vyměnitelný světelný zdroj Ne
- Počet předřadníkových jednotek 1 jednotka
- Včetně předřadníku Ano
- Servisní štítek Ano
- Lighting Technology LED
- Vrstva Výkon
- Třída snadnosti servisu Třída C, svítidlo bez dílů umožňujících servis, bez možnosti servisu
- Záruční lhůta 5 let
- Hodnocení udržitelnosti Unclassified