CoreLine recessed, All-in, 31 W, 22 W, 600x600 mm, 2800 lm, 3400 lm, 4000 lm, 3000 K, Wieland
RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC W3
Popis výrobku
600x600 mm, Ocel, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), All-in, Multi Lumen, 2800 lm, 3400 lm, 4000 lm, 31 W, 22 W, 130 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM ≤3, Vyzařovací úhel 100°, Mikroprizmatická čočka, Polymethylmethakrylát, IP20/44 | Ochrana proti vniknutí prstů, proti proniknutí drátů, proti stříkající vodě, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostní třída I, Kompatibilní kabel s konektorem Wieland/Adels, třípólový, Třípólová připojovací jednotka