Česká republika - Čeština

Philips GentleSpace gen4, Highbay, 146 W, SMT, 25000 lm, 4000 K, DALI, Kompatibilní se systémem Interact, Střední paprsek, IP65, IK07

BY581P 250S/840 DIA MB GC SI

Popis výrobku

Highbay, Hliník, Stříbrná, Dvouvrstvý práškový potah, Sada pro zavěšení, dvojitá, trojúhelníky, Regulace stmívání Dali, připraveno na systém Interact, 25000 lm, 146 W, 171 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.375) SDCM 3, Střední paprsek, Čirý, Sklo, IP65 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK07 | 2 J zesílená, Bezpečnostní třída I, Pětipólový zasunovací konektor kompatibilní s Wieland/Adels

Kód objendávky: 910505102901
Úplný objednací kód: 872016959436400