LuxSpace, surface mounted, 30 W, D250 mm, 4400 lm, 4000 K, DALI, Kompatibilní se systémem Interact, Vysoce lesklý reflektor, VLC, Bílá, IP20
DN570C LED40S/840 DIA-VLC-E C WH
Popis výrobku
D250 mm, Tlakově litý hliník, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Regulace stmívání Dali, připraveno na systém Interact, aktivována vizuální světelná komunikace, externí, 4400 lm, 30 W, 147 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <2, Vysoce lesklý reflektor, Polykarbonát, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída I, Zasunovací konektor s ochranou proti napínání