LuxSpace, surface mounted, 30 W, D250 mm, 4400 lm, 4000 K, Vysoce lesklý reflektor, Bílá, IP20

DN570C LED40S/840 PSU-E C WH

Popis výrobku

D250 mm, Tlakově litý hliník, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Externí napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 4400 lm, 30 W, 147 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <2, Vysoce lesklý reflektor, Polykarbonát, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída I, Zasunovací konektor s ochranou proti napínání

Kód objendávky: 97103800
Úplný objednací kód: 871869997103800