LuxSpace, surface mounted, 33 W, D250 mm, 4400 lm, 3000 K, Vysoce lesklý reflektor, Bílá, IP20

DN570C LED40S/830 PSU-E C WH

Popis výrobku

D250 mm, Tlakově litý hliník, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Externí napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 4400 lm, 33 W, 133 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <2, Vysoce lesklý reflektor, Polykarbonát, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída I, Zasunovací konektor s ochranou proti napínání

Kód objendávky: 97102100
Úplný objednací kód: 871869997102100