LuxSpace, surface mounted, 18.4 W, 2600 lm, 4000 K, DALI, Kompatibilní se systémem Interact, UGR19, Vysoce lesklý reflektor, VLC, Bílá, IP20

DN571C LED24S/840 DIA-VLC-E C WH

Popis výrobku

Tlakově litý hliník, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Regulace stmívání Dali, připraveno na systém Interact, aktivována vizuální světelná komunikace, externí, 2600 lm, 18.4 W, 141 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <2, UGR19, Vysoce lesklý reflektor, Polykarbonát, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída I, Zasunovací konektor s ochranou proti napínání

Kód objendávky: 97101400
Úplný objednací kód: 871869997101400