LuxSpace, surface mounted, 20 W, D250 mm, 2600 lm, 3000 K, Vysoce lesklý reflektor, Bílá, IP20
DN570C LED24S/830 PSU-E C WH
Popis výrobku
D250 mm, Tlakově litý hliník, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Externí napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 2600 lm, 20 W, 130 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <2, Vysoce lesklý reflektor, Polykarbonát, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída I, Zasunovací konektor s ochranou proti napínání