LuxSpace, surface mounted, 16.4 W, 2200 lm, 3000 K, UGR19, Vysoce lesklý reflektor, Bílá, IP20

DN571C LED20S/830 PSU-E C WH

Popis výrobku

Tlakově litý hliník, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Externí napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 2200 lm, 16.4 W, 134 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <2, UGR19, Vysoce lesklý reflektor, Polykarbonát, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída I, Zasunovací konektor s ochranou proti napínání

Kód objendávky: 97090100
Úplný objednací kód: 871869997090100