LuxSpace, surface mounted, 14.8 W, D250 mm, 2200 lm, 4000 K, Vysoce lesklý reflektor, Bílá, IP20
DN570C LED20S/840 PSU-E C WH
Popis výrobku
D250 mm, Tlakově litý hliník, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Externí napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 2200 lm, 14.8 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <2, Vysoce lesklý reflektor, Polykarbonát, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída I, Zasunovací konektor s ochranou proti napínání