LuxSpace Mini, recessed, 6.4 W, D150 mm, 840 lm, 3000 K, DALI, Kompatibilní se systémem Interact, Vysoce lesklý reflektor, VLC, IP20
DN560B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH
Popis výrobku
D150 mm, Tlakově litý hliník, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Regulace stmívání Dali, připraveno na systém Interact, aktivována vizuální světelná komunikace, externí, 840 lm, 6.4 W, 131 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <2, Vysoce lesklý reflektor, Polykarbonát, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, Zasunovací konektor s ochranou proti napínání