LuxSpace Mini, recessed, 6 W, D150 mm, 840 lm, 4000 K, UGR19, Vysoce lesklý reflektor, IP20

DN561B LED8S/840 PSU-E C WH

Popis výrobku

D150 mm, Tlakově litý hliník, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Externí napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 840 lm, 6 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <2, UGR19, Vysoce lesklý reflektor, Polykarbonát, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, Zasunovací konektor s ochranou proti napínání

Kód objendávky: 97039000
Úplný objednací kód: 871869997039000