Ledinaire Recessed Downlight, 24 W, D200 mm, 2400 lm, 4000 K, Vyzařovací úhel 60°, Černá, IP20/54

DN070B LED24/840 24W 220-240V D200 RD EU

Popis výrobku

D200 mm, Plast, Černá, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 2400 lm, 24 W, 94.00 lm/W, 4000 K, (0.3795, 0.3827) 5SDCM, Vyzařovací úhel 60°, Matná, Polykarbonát, IP20/54 | Ochrana proti vniknutí prstů, proti hromadění prachu, ochrana proti stříkající vodě, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostní třída II, Dvoupólová připojovací jednotka

Kód objendávky: 35404300
Úplný objednací kód: 871951435404300