Ledinaire Recessed Downlight, 24 W, D200 mm, 2400 lm, 3000 K, Vyzařovací úhel 60°, Černá, IP20/54
DN070B LED24/830 24W 220-240V D200 RD EU
Popis výrobku
D200 mm, Plast, Černá, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 2400 lm, 24 W, 94.00 lm/W, 3000 K, (0.4300, 0.4081) 5SDCM, Vyzařovací úhel 60°, Matná, Polykarbonát, IP20/54 | Ochrana proti vniknutí prstů, proti hromadění prachu, ochrana proti stříkající vodě, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostní třída II, Dvoupólová připojovací jednotka