Ledinaire Recessed Downlight, 12 W, D150 mm, 1200 lm, 4000 K, Vyzařovací úhel 60°, Černá, IP20/54

DN070B LED12/840 12W 220-240V D150 RD EU

Popis výrobku

D150 mm, Kov-plast, Černá, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 1200 lm, 12 W, 96.00 lm/W, 4000 K, (0.3795, 0.3827) 5SDCM, Vyzařovací úhel 60°, Matná, Polykarbonát, IP20/54 | Ochrana proti vniknutí prstů, proti hromadění prachu, ochrana proti stříkající vodě, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostní třída II, Dvoupólová připojovací jednotka

Kód objendávky: 35400500
Úplný objednací kód: 871951435400500