Ledinaire Recessed Downlight, 12 W, D150 mm, 1200 lm, 3000 K, Vyzařovací úhel 60°, Černá, IP20/54
DN070B LED12/830 12W 220-240V D150 RD EU
Popis výrobku
D150 mm, Kov-plast, Černá, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 1200 lm, 12 W, 96.00 lm/W, 3000 K, (0.4300, 0.4081) 5SDCM, Vyzařovací úhel 60°, Matná, Polykarbonát, IP20/54 | Ochrana proti vniknutí prstů, proti hromadění prachu, ochrana proti stříkající vodě, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostní třída II, Dvoupólová připojovací jednotka