GreenSpace, 8.2 W, D150 mm, 1100 lm, 4000 K, Vysoce lesklý reflektor, Čirý, IP20/54
DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P
Popis výrobku
D150 mm, Polykarbonát, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Externí napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 1100 lm, 8.2 W, 130 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Vysoce lesklý reflektor, Čirý, Polykarbonát, IP20/54 | Ochrana proti vniknutí prstů, proti hromadění prachu, ochrana proti stříkající vodě, IK06 | 1 J, Bezpečnostní třída II, Třípólový propojovací konektor