Česká republika - Čeština

Philips Přisazené a závěsné svítidlo TrueCircle, 35.5 W, D500 mm, 3700 lm, 3000 K

SM250C 37S/830 PSU O D500 WH

Popis výrobku

D500 mm, Hliník, Bílá, Dopravní bílá (RAL9016), Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 3700 lm, 35.5 W, 104 lm/W, 3000 K, (0.38, 0.38) SDCM <lt/>3, Opálové provedení, Opálové provedení, Polystyren, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída I, Zasunovací konektor s ochranou proti napínání

Kód objendávky: 912401483450
Úplný objednací kód: 871869979810900