Philips Přisazené a závěsné svítidlo TrueCircle, 20.5 W, D380 mm, 2000 lm, 3000 K, DALI
SM250C 20S/830 PSD PSP D380 WH
Popis výrobku
D380 mm, Hliník, Bílá, Dopravní bílá (RAL9016), Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 2000 lm, 20.5 W, 98 lm/W, 3000 K, (0.38, 0.38) SDCM <lt/>3, Široké vyzařování, Matná, Polystyren, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída I, Zasunovací konektor s ochranou proti napínání