LEDINAIRE SM060C Surface-mounted, 34 W, 1200x200 mm, 3400 lm, 4000 K, UGR19
SM060C LED34S/840 PSU W20L120 OC
Popis výrobku
1200x200 mm, Ocel, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 3400 lm, 34 W, 100 lm/W, 4000 K, SDCM<5, UGR19, Vyzařovací úhel 90°, Opálové provedení, Akrylát a polykarbonát, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostní třída I, Třípólový zasunovací konektor