Ledinaire pro montáž na stěnu, WL070V, 19 W, D285 mm, 1700 lm, 3000 K, Senzorové stmívání, MDU2, IP65

WL070V LED17S/830 PSU MDU II WH

Popis výrobku

D285 mm, Polykarbonát, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), Programovatelný pohybový a světelný senzor, 1700 lm, 19 W, 85 lm/W, 3000 K, (0.4338, 0.4030)SDCM ≤5, Symetrická, Opálové provedení, Polykarbonát, IP65 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída II, Třípólový zasunovací konektor

Kód objendávky: 52270199
Úplný objednací kód: 871951452270199