Suggesties

    Extra Services

    Je verlichtingssysteem helemaal up to date brengen, zodat het weer presteert zoals jij dat wil?


    Met onze Extra Services lossen we dat op. Wij bieden verschillende Extra Services los aan, maar je kunt ook je wens tot één pakket combineren. Zo dragen jouw systemen optimaal bij aan belangrijke doelen, zoals duurzaamheid, veiligheid en productiviteit.
     
    Scroll naar beneden voor alle mogelijkheden.

    Een opleiding of training volgen

    Een opleiding of training volgen
    Je wilt jouw systeem optimaal kunnen gebruiken of een technische training om fouten op te kunnen sporen. Met onze online en klassikale trainingen leer je alles over de voordelen die jouw bestaande verlichtingssysteem biedt.

    Een lichtmeting verrichten

    Een lichtmeting verrichten

    Je wilt graag bevestigd zien dat de output van het lichtsysteem aan de normen en verwachtingen voldoet.

     

    Wij verzorgen op locatie lichtmetingen met gekalibreerde meetapparatuur, en leveren van de resultaten en rapportage met advies aan.

    Spots uitrichten

    Spots uitrichten

    Jij merkt dat door het aanpassen van de inrichting de lichtbeleving niet meer optimaal is.


    Wij stellen elke spot weer precies af, voor de beste lichtbeleving voor de winkelbezoeker.

    Een lichtontwerp of systeemontwerp maken

    Een lichtontwerp of systeemontwerp maken

    Jij weet: energiebesparing, lichtbeleving, veiligheid en productiviteit beginnen bij een goed ontwerp.

     

    Op basis van jouw wensen, de architectuur, het gebruik van de ruimte en bestaande normen en richtlijnen maken onze licht- of systeemontwerpers een nieuw ontwerp.

    Een lichtscène maken of aanpassen

    Een lichtscène maken of aanpassen

    Je wilt bijzondere gebeurtenissen op een bijzondere manier onder de aandacht brengen in de omgeving.

     

    Wij ontwerpen een nieuwe statische of bewegende lichtscène, of passen een bestaande scène aan. De lichtscène wordt in het systeem geüpload en getest.

    Een preventieve systeemcontrole uitvoeren

    Een preventieve systeemcontrole uitvoeren

    Je hebt geen servicecontract, maar wilt wel je systeem analyseren en optimaliseren om tot maximale beschikbaarheid te komen.

     

    Wij inspecteren de status van het verlichtingssysteem, de gebruiksomstandigheden en de serviceonderdelen. De resultaten worden inclusief een advies in een rapportage samengevat.

    Een defect product herstellen

    Een defect product herstellen

    Je wilt dat alleen dat ene defecte product van het verlichtingssysteem wordt hersteld. Zo kunnen jullie weer duurzaam en efficiënt vooruit.

     

    Wij leveren een vervangend product of repareren het defect. Dit kan zowel op locatie als in de workshop van Signify.

    Een product inbedrijfstellen

    Een product inbedrijfstellen

    Je wilt een product inbedrijfstellen. Je weet dat gecertificeerde technici programmeerfouten voorkomen.

     

    Nadat installatie is voltooid verzorgen wij de inbedrijfstelling van het product zodat het probleemloos functioneert.

    Gegevens uploaden of beschikbaar maken

    Gegevens uploaden of beschikbaar maken

    Je wilt over de juiste en meest recente gegevens beschikken. Zo kun je goede beslissingen nemen.

     

    Wij uploaden gevraagde gegevens in het system en/of exporteren gegevens die het Interact systeem of ons service management systeem heeft verzameld, zoals branduren, aantal defecten, of opgeloste servicetickets.

    De systeemconfiguratie aanpassen

    De systeemconfiguratie aanpassen

    Door omstandigheden zijn de lichtwensen veranderd. Je wilt het lichtgedrag hierop aansluiten.

     

    Wij werken de systeeminstellingen op aanvraag bij.

    Een set reserveonderdelen ontvangen

    Een set reserveonderdelen ontvangen

    Je hebt onderdelen nodig, maar je wilt liever geen lange bestel- en wachttijden.

     

    Wij leveren een set reserveonderdelen. Dit kunnen volledige armaturen of onderdelen zijn. Defecten kunnen nu direct door jou of je installateur worden hersteld.

    Een ‘late stage’ configuratie doen (speciaal voor installateurs)

    Een ‘late stage’ configuratie doen

    Je wilt meer flexibiliteit. Tegelijkertijd wil je besparen op opslagkosten, bijvoorbeeld door minder verschillende configuraties van armaturen te bestellen.

     

    Wij leveren een licentie waarmee je als installateur op locatie het lumenpakket en het dimprofiel van de buitenverlichting kan aanpassen.

    Zitten jouw wensen er niet bij?
    Neem dan contact met ons op.