ADVANCE FO Strip X 47.5in 4000lm 850 LV1
Descripción del producto
ADVANCE FO Strip X 47.5in 4000lm 850 LV1
Especificaciones
- Flujo luminoso 4,003 lm
- Vida útil para una conservación del flujo luminoso del 70 % 54,000 hora(s)
- Consistencia de color inicial 3
- Temperatura de color correlacionada (nominal) 5000 K
- Eficacia lumínica (promedio) (nominal) 185 lm/W
- Índice de producción de color (IRC) 80