ADVANCE FO Strip X 47.5in 4000lm 840 LV1

Descripción del producto

ADVANCE FO Strip X 47.5in 4000lm 840 LV1

Código del pedido: 929002744713

Especificaciones

Flujo luminoso
1,000 lm
Vida útil para una conservación del flujo luminoso del 70 %
54,000 hora(s)
Consistencia de color inicial
3
Temperatura de color correlacionada (nominal)
4000 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)
184 lm/W
Índice de producción de color (IRC)
80

Descargas

Folletos

Hoja de datos del producto
Product Datasheet-Fortimo Strip X 47.5in 4000lm 8xx LV1 pdf 738.0 kB

Imágenes

Product-Photographs-929002744713_EU
Diversos activos - Visuals
Dibujos CAD
Fortimo Strip X 47.5in 4000lm 830 LV1 stp 10.4 MB