ADVANCE FO Strip X 47.5in 4000lm 835 LV1

Descripción del producto

ADVANCE FO Strip X 47.5in 4000lm 835 LV1

Código del pedido: 929002744613

Especificaciones

  • Flujo luminoso
    4,016 lm
  • Vida útil para una conservación del flujo luminoso del 70 %
    54,000 hora(s)
  • Consistencia de color inicial
    3
  • Temperatura de color correlacionada (nominal)
    5000 K
  • Eficacia lumínica (promedio) (nominal)
    186 lm/W
  • Índice de producción de color (IRC)
    80

Descargas

Familia

Producto