ADVANCE FO Strip PR FT 22in 2200lm 827-865 LV6

Descripción del producto

ADVANCE FO Strip PR FT 22in 2200lm 827-865 LV6

Código del pedido: 929002762713

Especificaciones

  • Flujo luminoso
    2,030 lm 2,220 lm
  • Vida útil para una conservación del flujo luminoso del 70 %
    60,000 hora(s)
  • Consistencia de color inicial
    3
  • Temperatura de color correlacionada (nominal)
    Tunable white 2700-6500 K
  • Eficacia lumínica (promedio) (nominal)
    173 lm/W 190 lm/W
  • Índice de producción de color (IRC)
    80

Descargas

Familia

Producto