ADVANCE FO Strip PR FT 11in 1100lm 827-865 LV6
Descripción del producto
ADVANCE FO Strip PR FT 11in 1100lm 827-865 LV6
Especificaciones
- Flujo luminoso 1,010 lm 1,110 lm
- Vida útil para una conservación del flujo luminoso del 70 % 60,000 hora(s)
- Consistencia de color inicial 3
- Temperatura de color correlacionada (nominal) Tunable white 2700-6500 K
- Eficacia lumínica (promedio) (nominal) 173 lm/W 190 lm/W
- Índice de producción de color (IRC) 80